タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PVLG0025KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P25FC-50-2N1-1 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-VFLGA25-3x3-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | VFLGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8017 |
Lead Count | 25 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 3mm |
幅 | 3mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.96mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
3 x 3 x 0.96 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 223 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 543 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 179 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 200 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 65 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 437 KB | |
6件
|