メインコンテンツに移動

pkg_8035 (LFQFP 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0100KF-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P100GC-50-7EA-4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP100-14x14-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8035
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
14mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.7mm
Pitch
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
14 x 14 x 1.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 208 KB
キャリア/パッケージ PDF 221 KB
キャリア/パッケージ PDF 205 KB
キャリア/パッケージ PDF 196 KB
キャリア/パッケージ PDF 172 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 12 KB
9件