タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRQP0100JH-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P100G-65-10-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-QFP100-14x20-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | QFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8064 |
Lead Count | 100 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 20mm |
幅 | 14mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
2.45mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
20 x 14 x 2.45 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 200 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 51 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 75 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 211 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 13 KB | |
5件
|