メインコンテンツに移動

pkg_8194 (SSOP 14)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0014JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P14GM-65-225B-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP14-0225-0.65
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8194
Lead Count
14
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.72mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.8mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 199 KB
キャリア/パッケージ PDF 147 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 208 KB
キャリア/パッケージ PDF 38 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 10 KB
8件