メインコンテンツに移動

pkg_8195 (SSOP 20)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0020JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P20GM-65-300B-4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP20-0300-0.65
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8195
Lead Count
20
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.7mm
6.1mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.7 x 6.1 x 2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 192 KB
キャリア/パッケージ PDF 145 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 164 KB
キャリア/パッケージ PDF 26 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 10 KB
8件