メインコンテンツに移動

pkg_8203 (SSOP 30)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0030GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S30GS-80-300C-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP30-0300-0.80
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8203
Lead Count
30
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.8mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 209 KB
キャリア/パッケージ PDF 146 KB
キャリア/パッケージ PDF 145 KB
キャリア/パッケージ PDF 176 KB
キャリア/パッケージ PDF 171 KB
キャリア/パッケージ PDF 213 KB
キャリア/パッケージ PDF 164 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 19 KB
9件