メインコンテンツに移動

pkg_8228 (TSOP(1) 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSA0032KF-C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S32GZ-50-KKH-4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(1)32-8x20-0.50
Package Status
Active
Package Type
TSOP(1)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8228
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 8 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
キャリア/パッケージ PDF 202 KB
キャリア/パッケージ PDF 516 KB
キャリア/パッケージ PDF 62 KB
キャリア/パッケージ PDF 85 KB
キャリア/パッケージ PDF 191 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
キャリア/パッケージ PDF 207 KB
パッケージ外形図 PDF 11 KB
9件