タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTSA0040KA-D |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
S40GZ-50-LKH1-1 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TSOP(1)40-10x20-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | TSOP(1) |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8231 |
Lead Count | 40 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 20mm |
幅 | 10mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.2mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
20 x 10 x 1.2 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 214 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 62 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 85 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 209 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 191 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 198 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 207 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 39 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 11 KB | |
9件
|