メインコンテンツに移動

pkg_8350 (T-TFBGA 63)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TTBG0063GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P63F9-80-CD6
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-TFBGA63-8x11-0.80
Package Status
Active
Package Type
T-TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8350
Lead Count
63
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.07mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11 x 8 x 1.07

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 391 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
パッケージ外形図 PDF 20 KB
4件