メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL59830 is a revolutionary device that allows true singlesupply operation of video amplifiers. The device runs off a single 3. 3V supply and generates the required negative voltage internally. This allows for DC-accurate coupling of video onto a 75Ω double-terminated line. Since the buffers have an integrated 6dB gain, no external gain setting resistors are required. An input reference voltage can be supplied to shift the analog video level down by an amount equal to the reference (typically 0. 6V).

特長

  • Triple single-supply buffer
  • Operates from single +3.3V supply
  • No output DC blocking capacitor needed
  • Fixed gain of 2 output buffer
  • Output three-statable
  • Enable/disable function
  • 50MHz 0.1dB bandwidth
  • 200MHz -3dB bandwidth
  • Pb-free plus anneal available (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

  • Driving video

ドキュメント

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター