メインコンテンツに移動

概要

説明

Smart Analog IC500はコンフィギュラブル・アンプ、同期検波対応アンプ、D/Aコンバータ、ローパスフィルタ、ハイパスフィルタを内蔵し、 家電製品、産業機器、ヘルスケア機器に最適です。

RAA730500は、センサ微小信号処理用アナログ・フロントエンド回路として、コンフィギュラブル・アンプ、同期検波対応アンプ、汎用オペアンプ、フィルタ回路、D/Aコンバータ、温度センサ回路等を一式内蔵したモノリシック・プログラマブル・アナログICです。外部デバイスからの各機能ブロックへの制御は、シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)を採用することでパッケージの小型化および制御ピン数の低減を実現します。また、パッケージは、48ピンLQFPを採用し、セットの小型化に対応しています。

特長

  • RAA730500は、様々な回路を一式内蔵したモノリシック・プログラマブル・アナログICです。
  • コンフィギュラブル・アンプ3ch内蔵
  • 同期検波対応アンプ1ch内蔵
  • 汎用オペアンプ1ch内蔵
  • ローパス・フィルタ1ch内蔵
  • ハイパス・フィルタ1ch内蔵
  • D/Aコンバータ4ch内蔵
  • 出力電圧可変レギュレータ1ch内蔵
  • 基準電圧生成回路1ch内蔵
  • 温度センサ回路1ch内蔵
  • SPI 1ch内蔵
  • 低消費電流モード内蔵
  • 動作電圧範囲:3.0 V ≦ VDD≦ 5.5 V
  • 動作温度範囲:-40°C≦ TA≦ 105°C
  • パッケージ:48 ピン・プラスチックLQFP (ファインピッチ) (7×7)

製品比較

アプリケーション

  • 家電製品
  • 産業機器
  • ヘルスケア機器

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Smart Analog Easy Starter
Smart Analog Easy Starter is a GUI evaluation tool for designing the analog front-end circuit of Smart Analog devices.
Circuit Design Tool ルネサス
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター