メインコンテンツに移動

概要

説明

REAC1251G は、低入力オフセット電圧・低温度ドリフトを特長とし、VIO ≤± 1mV を実現したUPC1251 より大幅に改善したバイポーラ単電源デュアル・オペアンプです。低電圧動作、V - (GND) レベ ルからの同相入力電圧範囲、C 級プッシュプルと 50 μA (TYP.) 定電流の出力段による V - (GND) レベルからの出力、低消費電流を特徴としています。
また、正負両電源での動作も可能で、各種増幅回路に幅広く応用できます。

特長

  • 低入力オフセット電圧 ±1mV (Max.)
  • 低入力オフセット電圧温度ドリフト ±1μV/°C (Typ.)
  • 小型のMSOP パッケージをラインアップ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 561 KB English
カタログ PDF 5.67 MB English
製品別信頼性資料 PDF 135 KB
製品別信頼性資料 PDF 133 KB
製品変更通知 PDF 820 KB English
製品変更通知 PDF 1.50 MB English
製品別信頼性資料 PDF 134 KB
製品変更通知 PDF 504 KB English
製品変更通知 PDF 733 KB English
9件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター