SLG88104V Evaluation Board
The SLG88104V-EVB board evaluates the SLG88104 Micropower Operational Amplifier for GreenPAK™.
主要ドキュメント:
SLG88104は、広い電源電圧範囲、375nAの4チャネルCMOS 入力オペアンプで、入出力はレール・ツー・レール動作が可能です。 各アンプは個別にパワーダウンすることが可能です。
The SLG88104V-EVB board evaluates the SLG88104 Micropower Operational Amplifier for GreenPAK™.
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター