概要
説明
The µPC4062 is a J-FET input low-power operational amplifier featuring low supply voltage operation from ±2 V. Supply current is ten times smaller than that of µPC4082 type op-amp. With very low input bias current characteristics, the µPC4062 is an excellent choice for hand-held measurement equipment and other low-power application circuits.
特長
- Low supply current: 400 µA (TYP.)
- Very low input bias and offset currents
- High input impedance...J-FET Input Stage
- Low supply voltage operation
- Output short circuit protection
- Internal frequency compensation
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター