概要
説明
The µPC4074 is a J-FET input operational amplifier. This product is designed as low noise version of the µPC4084. The features of the µPC4074 are more improved input equivalent noise voltage, input offset voltage and input bias current than those of µPC4084. By these features, the µPC4074 is excellent choice for wide variety of applications including audio preamplifier and active filter.
特長
- Low noise: en = 17 nV/√Hz (TYP.)
- Very low input bias and offset currents
- Output short circuit protection
- High input impedance...J-FET Input stage
- Internal frequency compensation
- High slew rate...13 V/µs (TYP.)
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター