メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL28210SOICEVAL1Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the ISL28210 precision low noise JFET operational amplifier. The ISL28210 is a dual JFET amplifier that features low noise, high slew rate, low input bias current, and low offset voltage. With a wide operating range from 9V to 40V, in combination with its high precision, low noise and high-speed operation, the ISL28210 is ideal for precision medical and instrumentation, sensor conditioning, power supply control, and photodiode amplifiers.

特長

  • Single supply operation: +9V to +40V
  • Dual supply operation: ±4.5V to ±20V
  • Singled-ended or differential input operation
  • External voltage reference (VREF) input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

  • Precision instruments
  • Photodiode amplifiers
  • High impedance buffers
  • Medical instrumentation
  • Active filter blocks
  • Industrial controls

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 468 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 216 KB
1件

製品選択

適用されたフィルター