メインコンテンツに移動

概要

説明

The ISL28210 are dual JFET amplifiers featuring low noise, high slew rate, low input bias current, and offset voltage, making them the ideal choice for high impedance applications where precision and low noise are important. The combination of precision, low noise, and high speed combined with a small footprint provides the user with outstanding value and flexibility relative to similar competitive parts. Applications for these amplifiers include precision medical and analytical instrumentation, sensor conditioning, precision power supply controls, industrial controls and photodiode amplifiers. The ISL28210 dual amplifiers are available in the 8 Ld SOIC package. These devices are offered in standard pin configurations and operate over the extended temperature range from -40 °C to +125 °C.

特長

  • Wide supply range: 9V to 40V
  • Low voltage noise: 6nV/√Hz
  • Input bias current: 2pA
  • High slew rate: 23V/µs
  • High bandwidth: 12.5MHz
  • Low input offset: 300µV, Max
  • Offset drift: Grade C 10µV/°C
  • Low current consumption: 2.55mA
  • Operating temperature range: -40 °C to +125 °C
  • Small package offerings in single, and dual
  • No phase reversal
  • Pb-Free (RoHS compliant)

製品比較

アプリケーション

  • Precision instruments
  • Photodiode amplifiers
  • High impedance buffers
  • Medical instrumentation
  • Active filter blocks
  • Industrial controls

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 216 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター