メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL28233は1.65V~6.0Vおよび±0.825V~±3.0Vの単一および二重電源動作に最適化されたデュアル低電力、チョッパ安定化オペアンプです。18μAの低電源電流と広い入力範囲により、ISL28233は幅広いアプリケーションに対応する優れた汎用オペアンプとなります。2本の単三電池またはシングルリチウムイオン電池で動作するモバイル機器に最適なオペアンプです。ISL28233には8Ld MSOP、8Ld SOIC、8Ld DFNパッケージが用意され、-40℃~+125℃の温度範囲で動作します。

特長

  • 低入力オフセット電圧:最大6μV
  • 低オフセット・ドリフト:最大0.05μV/℃
  • 静止電流(アンプあたり):標準18μA
  • シングル電源範囲:+1.65V〜+6.0V
  • デュアル電源範囲:±0.825V~±3.0V
  • 低ノイズ(0.01Hz〜10Hz):標準1.0µVP-P
  • レール・ツー・レール入出力
  • 入力バイアス電流:最大180pA
  • 動作温度範囲:-40 ℃~+125 ℃

製品比較

アプリケーション

  • Bidirectional Current Sense
  • Temperature Measurement
  • Medical Equipment
  • Electronic Weigh Scales
  • Precision/Strain Gauge Sensor
  • Precision Regulation
  • Low Ohmic Current Sense
  • High Gain Analog Front Ends

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 4.38 MB
PCB設計ファイル ZIP 216 KB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター