メインコンテンツに移動

概要

説明

Smart Analog IC502はコンパレータ内蔵高速計装アンプ、D/A コンバータを搭載し、特にモータ制御が必要な家電製品に最適です。

RAA730502は、モータ制御向け電流センス用アナログ・フロントエンド回路として、コンパレータ内蔵高速計装アンプ、D/Aコンバータ、温度センサ等を一式内蔵したモノリシック・プログラマブル・アナログICです。外部デバイスからの各機能ブロックへの制御は、シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)を採用することでパッケージの小型化および制御ピン数の低減を実現します。また、パッケージは、48ピンLQFPを採用し、セットの小型化に対応しています。

特長

  • RAA730502は、様々な回路を一式内蔵したモノリシック・プログラマブル・アナログICです。
  • コンパレータ内蔵高速計装アンプ4 ch内蔵
  • D/Aコンバータ5 ch内蔵
  • 温度センサ回路1 ch内蔵
  • SPI 1ch内蔵
  • 低消費電流モード内蔵
  • 動作電圧範囲:3.0V ≦ VDD≦ 5.5V
  • 動作温度範囲:-40°C≦ TA≦ 105°C
  • パッケージ:48ピン・プラスチックLQFP (ファインピッチ) (7×7)

製品比較

アプリケーション

  • モータ制御が必要な家電製品

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.56 MB English
アプリケーションノート PDF 1.95 MB English
アプリケーションノート PDF 1.48 MB English
パンフレット PDF 3.70 MB English
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Smart Analog Easy Starter
Smart Analog Easy Starter is a GUI evaluation tool for designing the analog front-end circuit of Smart Analog devices.
Circuit Design Tool ルネサス
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター