概要
説明
The RAA279974 is a 4-channel high-definition analog video decoder designed for automotive applications. It supports single-ended, differential, and pseudo-differential analog composite high-definition Automotive High-Definition Link (AHL) video inputs. Four high-quality 10-bit video ADCs convert the analog signals to digital, and a proprietary AHL adaptive comb filter separates the Luma and Chroma data to output a YUV422 digital video signal over a MIPI-CSI2 interface. In addition, the RAA279974 has integrated short-to-battery and short-to-ground detection and image enhancement capabilities, making it an ideal solution for demanding high-resolution automotive camera applications. This device works in conjunction with the RAA279971 AHL analog video encoder, which sits in the camera module.
特長
- Four AHL Video Decoders
- Software-selectable analog input control allows for combinations of single-ended and differential AHL/CVBS
- Built-in programmable analog anti-alias filter
- 10-bit ADCs and analog clamping circuit with up to 150MHz sampling frequency
- Fully programmable static gain or automatic gain control
- Programmable white peak control for the Y channel
- 4-H adaptive comb filter Y/C separation
- Digital sub-carrier PLL for accurate color decoding
- Digital horizontal PLL for synchronization processing and pixel sampling
- Automatic color control and color killer
- Programmable output cropping
- Video Processing
- Programmable hue, brightness, saturation, contrast, and sharpness.
- Image enhancement with peaking and CTI
- Black/White stretch
- MIPI Output
- MIPI 1.1 compliant unidirectional output format
- YUV 422 output format
- Up to 1.2Gbps
- 1-lane to 4-lane
- Pseudo BT.656 Output
- 8-bit parallel output with embedded sync
- Separate HREF and VREF
- Simultaneous output with MIPI
- Miscellaneous
製品比較
アプリケーション
- Automotive camera systems
- Surround view monitor systems
- Automotive DVR systems
- Mirror replacement camera systems
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 3.83 MB | |
データシート-簡略版 | PDF 91 KB | |
アプリケーションノート | PDF 815 KB | |
ホワイトペーパー | PDF 333 KB English , 简体中文 | |
4件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
The RAA279971 (encoder) and RAA279972 (decoder) enable high-definition video transmission with low cost cables and connectors.
ニュース&ブログ
車載用カメラアプリケーション向けに、ASIL Bに対応可能なパワーマネジメントIC「RAA271082」を発売 | ニュース | 2022年11月2日 |
ルネサスとオムニビジョン、車載カメラシステム向けリファレンスデザインを提供開始 | ニュース | 2021年9月14日 |
サラウンドビューやリアカメラシステムに向けた、HDカメラ映像を安価に伝送できる、オートモーティブHDリンクを提供開始 | ニュース | 2021年7月13日 |