メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA279971 は車載アプリケーション用に設計されたハイディフィニション アナログビデオエンコーダです。 このエンコーダは2レーンのMIPI-CSI2、デジタルビデオポートDVPまたは、疑似BT.656パラレルインターフェースを使ってデジタルビデオ入力を受け、720p/60または1080p/30までの複数のハイディフィニション解像度に対応します。 RAA279971 は受信ビデオ ストリームをアナログコンポジットのフォーマットにエンコードする内蔵10ビット ビデオDACを使用し、最大30メートルまでの同軸ケーブルまたはSTPケーブルのいずれかでシングルエンドあるいは差動信号としてRAA279972デコーダに送信されます。

特長

  • アナログビデオエンコーダ
    • ソフトウェアの制御により、シングルエンド、差動、疑似差動CVBSの選択が可能
    • 10ビット DAC を内蔵
    • PLLを内蔵
    • 内部テストパターンジェネレータを内蔵
    • 輝度と色信号に対して独立の振幅調整が可能
  • MIPI 入力
    • MIPI CSI2 1.1 準拠の単一方向出力フォーマット
    • YUV 422入力フォーマット、2レーン
    • DVP/MIPI ピン共有で最小ピン数
    • 720p 30fps、720p 60fps、1080p 30fps、および電子ミラーアプリケーション向けに幅広い解像度に対応
  • デジタル入力
    • 10/8ビット デジタルビデオ ポートパラレルインターフェース
    • 10/8ビット 疑似BT.656パラレルインターフェース
    • 720p 30fps、720p 60fps、1080p 30fps、および電子ミラーアプリケーション向けに幅広い解像度に対応
  • その他
    • 低消費電力
    • パワーセーブモードとパワーダウンモード
    • 双方向2線式デジタル制御チャネル
    • 2線式制御インターフェース
    • 単一の27MHzクロック入力
    • 3.3Vまたは1.8V 選択可能な I/O
    • 32 Ld SQFN(ステップカットのリード付き5mm x 5mm QFN)
    • AEC-Q100 対象

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート ログインしてダウンロード PDF 2.45 MB
データシート-簡略版 PDF 87 KB
製品変更通知 PDF 156 KB
ホワイトペーパー PDF 333 KB English , 简体中文
4件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

読込中

ビデオ&トレーニング

Automotive High-Definition Link (AHL) Video Transmission Technology

Watch the image quality comparison between Automotive High-Definition Link (AHL) and digital video, and find out how AHL technology works.