メインコンテンツに移動

AHL搭載駐車支援システム

概要

説明

この車載駐車支援カメラシステムは、ルネサスの高精細アナログ映像伝送技術であるアナログ高精細リンク(AHL)ソリューションを搭載しています。 AHLのより狭い伝送帯域幅を活用することで、低コストのツイストペアケーブルと従来のコネクタを使用できます。 AHL カメラのリファレンス・デザインは、OmniVision OX01F 1.3 メガピクセル (MP) SoC (センサ + ISP) とルネサスのカメラ 用PMIC を搭載し、モジュールの小型化と低消費電力を特長としているため、車載カメラシステムに最適です。 AHL信号は、シールドされていないツイストペアケーブルを介して送信され、ECUで受信した信号をデジタル形式にデコードして、ビデオ分析とパーキングアシストのグラフィカルオーバーレイのためにSoCに送信されます。 最終的なビデオ信号は、TW8846(またはRAA278842)LCDコントローラを使用してLCDパネルを駆動するディスプレイモジュールに送信されます。

このシステムのメリット:

  • AHLは、駐車支援カメラシステム用のHDアナログビデオリンクソリューションです
  • リアカメラ、サラウンドビュー、ミラー交換カメラシステムに最適
  • 低コストのSDアナログビデオケーブルとコネクタを使用したHDビデオ伝送
  • 車載カメラシステムのケーブルおよびコネクタのコストをデジタル伝送と比較して30%削減
  • 遅延がなく、画質や物体認識ソフトウェアの精度を損なわない
  • ビデオと独立した双方向I2Cコントロールチャネルを搭載
  • SoC:オブジェクト検出/分類アルゴリズム用の低消費電力ハードウェアアクセラレータ
  • カメラとECU用に最適化されたパワーマネージメントIC

製品比較

アプリケーション

  • 駐車支援カメラシステム(リアビュー、サラウンドビュー、ミラーの置換え)
  • ドライブレコーダーカメラシステム
  • ドライバーアウェアネスおよびインテリアカメラシステム

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

AS213 AS213 AS213 AS213 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Sheet.151 wireless-connectivity Sheet.153 Sheet.154 Sheet.155 Sheet.156 1.3MP Sensor + ISP 1.3MP Sensor + ISP 1.3MP Sensor+ ISP AHL Camera Reference Design AHL Camera Reference Design AHL Camera Reference Design Sheet.159 Battery.230 Sheet.161 Sheet.162 Sheet.163 Sheet.164 12V Battery 12V Battery 12V Battery VOUT+ VOUT+ VOUT+ VOUT- VOUT- VOUT- Sheet.178 PMIC 1 PMIC PMIC AHL Tx AHL Tx AHL Tx AHL Rx Evaluation Board AHL Rx Evaluation Board AHL Rx Evaluation Board VIN+ VIN+ VIN+ VIN- VIN- VIN- Sheet.184 MCU MCU MCU Buck Controller Buck Controller Buck Controller Evaluation Board Evaluation Board Evaluation Board PMIC 2 PMIC PMIC Display Processor Display Processor DisplayProcessor LED Backlight Driver LED Backlight Driver LED BacklightDriver SoC R-Car V3H SoC R-Car V3H SoC R-Car V3H PMIC 3 PMIC PMIC Sheet.198 Dynamic connector Sheet.200 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Connector 1 AHL Rx AHL Rx AHL Rx Sheet.212 Connector Arrow.216 Connector Arrow.219 Connector Arrow.220 3.3V 3.3V 3.3V Sheet.237 Double arrow.2150 Double arrow.2166 Main Display (Surround View) Main Display (Surround View) Main Display(Surround View) Connector Arrow.238 Connector Arrow.239 Connector Arrow.240 VDD VDD VDD Connector Arrow.245 Sheet.246 Connector 1.247 Clock Generator Clock Generator Clock Generator DC/DC DC/DC DC/DC Connector Arrow.248
Exiting Interactive Block Diagram