メインコンテンツに移動

4チャンネルAHLとサラウンドビューを備えた費用対効果の高いデジタルクラスタ

概要

説明

自動車設計では、車両の安全性が最優先事項です。 クラスタは、速度、燃料、ナビゲーション、警告などの重要な運転情報を一元化し、ドライバの注意散漫を最小限に抑えます。 サラウンドビューモニタ(SVM)などの安全機能を統合することで、状況認識が向上します。

この完全デジタルクラスタ設計は、SVM用の4チャネル車載用AHL(High Definition Link)を利用し、コスト効率の高いソリューションを提供します。 AHLで一般的なツイストペアコネクタのような手頃な価格のアナログケーブルとコネクタを使用することで、同軸コネクタと比較してコストを最大30%削減します。

システムの利点 :

  • デジタル伝送に比べて優れた画質で遅延がなく、低コストです。
  • 光センサを使用して、周囲の明るさに応じてディスプレイの応答性の高い自動調光制御を可能にします。
  • R-Car M3用に検証されたパワーマネジメントIC(PMIC)により、研究開発コストと開発時間を削減し、市場投入までの時間を短縮します。
  • R-Car M3およびPMICは、ISO 26262 ASIL Bまでの機能安全をサポートしています。

製品比較

アプリケーション

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

クラウド上のラボで利用可能 - PCベースのGUIを使用して、コンフィグとテストをすぐに開始できます。

ラボをクラウド上で起動
AS235 WC# AS235 AS235 Sheet.110 Battery.328 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Label Text 10pt.262 12V Battery 12V Battery Dynamic connector Light Sensor Light Sensor Light Sensor Timing Timing Timing PMIC PMIC PMIC Sheet.132 Double arrow.2150 Double arrow.2166 Label Text 10pt.2367 720 720 Label Text 10pt.2368 1920 1920 Cluster application & Sourround View Cluster application & (Surround View) Cluster application &(Surround View) SoC R-Car M3 SoC R-Car M3 SoC R-Car M3 I2C I2C I2C LVDS LVDS LVDS MIPI CSI MIPI CSI MIPI CSI Flash + DDR Flash + DDR Flash + DDR Quad component Component block.751 Component block.747 Component block.748 Component block.749 11pt text 11pt text Right arrow 1pt.1711 Sheet.197 Camera.325 Sheet.199 Sheet.200 Camera PMIC Camera PMIC Camera PMIC AHL AHL AHL Down arrow.38 Right arrow bracket.32 Right arrow AHL 4-Channel AHL 4-Channel AHL 4-Channel wireless-connectivity.209 Sheet.210 Sheet.211 Sheet.212 Sheet.213 wireless-connectivity.214 Sheet.215 Sheet.216 Sheet.217 Sheet.218 wireless-connectivity.219 Sheet.220 Sheet.221 Sheet.222 Sheet.223 wireless-connectivity.224 Sheet.225 Sheet.226 Sheet.227 Sheet.228 Label Text 10pt.2392 Cameras Cameras CR7 CR7 CR7 Right arrow 1pt.231 Connector Arrow.232 Connector 1 Sheet.238 Sheet.239 Connector Arrow.242 Connector Arrow.243 Connector Line Label Text 10pt.262.276 Brightness Brightness Connector Arrow.277 Sun.288 Sheet.289 Sheet.290 Sheet.291 Cloudy Day.292 Sheet.293 Sheet.294 Sheet.295 Moon.296 Sheet.297 Label Text 10pt.262 Lux: Low (0~100 lux) = PWM 40% Lux: Normal (1000~2500 lux) = ... Lux: Low (0~100 lux) = PWM 40%Lux: Normal (1000~2500 lux) = PWM 80%Lux: Too Bright (20000~50000 lux) = PWM 100% Sun.342 Sheet.280 Sheet.281 Sheet.282 Cloudy Day Sheet.284 Sheet.285 Sheet.286 Moon.344 Pre-regulator Pre-regulator Pre-regulator
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング