概要
説明
Support is limited to customers who have already adopted these products.
The Hl-390 switch is a monolithic device fabricated using CMOS technology and the Intersil dielectric isolation process. This device is TTL compatible and features low leakage and supply currents, low and nearly constant ON resistance over the analog signal range, break-before-make switching and low power dissipation.
特長
- Analog Signal Range (±15V Supplies) ±15V
- Low Leakage 40pA
- Low On Resistance 35Ω
- Break-Before-Make Delay 60ns
- Charge Injection 30pC
- TTL Compatible
- Symmetrical Switch Elements
- Low Operating Power 1.0mW
製品比較
アプリケーション
- Sample and Hold (ie, Low Leakage Switching)
- Op Amp Gain Switching (ie, Low On Resistance)
- Portable, Battery Operated Circuits
- Low Level Switching Circuits
- Dual or Single Supply Systems
ドキュメント
ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 290 KB | |
カタログ | PDF 5.67 MB English | |
EOL通知 | PDF 200 KB | |
製品アドバイザリ | PDF 282 KB | |
製品変更通知 | PDF 147 KB | |
アプリケーションノート | PDF 843 KB | |
アプリケーションノート | PDF 468 KB | |
アプリケーションノート | PDF 300 KB | |
アプリケーションノート | PDF 270 KB | |
9件
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター