メインコンテンツに移動

概要

説明

8A34001 IEEE 1588対応システムシンクロナイザは、IEEE 1588 高精度時間プロトコル(PTP)と同期イーサネット(SyncE)に基づいて超低ジッタの高精度タイミング信号を生成します。 システムのタイミング・同期ソースとして1台で使用することも、システムの信頼性向上のために2台で冗長ペアとして使用することも可能です。 デジタル制御オシレータ(DCO)は、外部プロセッサで動作するIEEE1588クロックリカバリサーボソフトウェアで制御することが可能です。 SyncEの同期装置タイミング ソース(SETS)の実装に必要なデジタルPLL(DPLL)や、その他タイミングブロックにより、物理層のタイミングをサポートしています。 DCOは、IEEE1588の情報だけで制御することも、ITU-T G.8273.2に準拠した状態で、IEEE1588の時刻情報とSyncEからの物理層周波数情報を組み合わせて制御することも可能です。 このデバイスは、バックプレーン間や回路基板間のクロック伝搬遅延を積極的に測定・補正し、システム内のIEEE 1588タイムスタンプユニット(TSU)間で時間誤差を最小限に抑えた正確な時刻と位相を確実に配信するために使用することが可能です。 このデバイスは、IEEE 1588クロック合成、SyncEクロック生成、ジッタ減衰、ユニバーサル周波数変換を制御する複数の独立チャネルをサポートしています。 入力から入力、入力から出力、出力から出力の位相スキューをすべて正確に管理できます。 最大28GbpsのSERDESやCPRI/OBSAI、SONET/SDH、PDHインタフェースおよび、IEEE1588 TSUを直接同期できる超低ジッタクロックを出力します。

この製品ファミリの他のデバイスについては、ClockMatrixタイミングソリューションのページをご覧ください。 IEEE 1588システムでの同期を容易に実現するために、ルネサスはPTPクロックマネージャソフトウェアをライセンスに基づき無償で提供しています。

特長

  • 独立した8つのタイミングチャネル
  • 150fs RMS以下のジッタ出力(代表値)
  • 0.5Hz~1GHzの間で任意の周波数にロック可能なデジタルPLL(DPLL)
  • 0.5Hz~1GHz間で任意の周波数を生成可能なDPLL/デジタル制御オシレータ(DCO)
  • 任意のDPLLまたはDCO出力を位相や周波数と揃えることが可能なDCO出力
  • 同期型イーサネット(SyncE)向けのITU-T G.8262に準拠したDPLL
  • IEEE 1588に対応:
    • 外部IEEE1588ソフトウェアで制御し、PTP/IEEE1588クロックを1.11x10-16以下の周波数分解能で合成可能なDCO
    • 位相測定と制御のための精密な(1ps)分解能
    • すべての出力/入力をPWMクロック信号のデコード/エンコードに設定可能
    • 組み込みフレームや同期パルス、ToDなどのデータの送受信に使用可能なPWM
  • 水晶オシレータまたは基本波用水晶振動子が必要:25MHz〜54MHz
  • オプションのXO_DPLL入力により、XO、TCXO、OCXOの各周波数で1MHzから150MHzまで幅広く選択でき、高い安定性の
  • シリアルプロセッサポートは1MHzのI²Cまたは50MHzのSPIに対応

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Linux用PTPクロックマネージャ
IEEE 1588や同期イーサネット通信要件をサポートします。PTPクロックマネージャは、ITU-T標準G.8273.4およびG.8263のニーズに対応したクロックサーボとPDV(パケット遅延変動)フィルタを特長とします。
Protocol Stack ルネサス
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
2件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.02 MB
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 613 KB
ソフトウェア/ツール-その他 TCP 53.00 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード PDF 488 KB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード PDF 222 KB
5件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

ClockMatrix Timing Solution for 100Gbps Interface Speeds (IEEE 1588, OTN, and SyncE)

Introducing the IDT ClockMatrix™ family of devices - high-performance, precision timing solutions designed to simplify clock designs for applications with up to 100 Gbps interface speeds.

They can be used anywhere in a system to perform critical timing functions, such as clock generation, frequency translation, jitter attenuation and phase alignment. A range of devices in the family support BBU, OTN, SyncE, synthesizer and jitter attenuator applications with several density options for each.

For more information, visit the ClockMatrix™ Timing Solutions page.