メインコンテンツに移動

説明

The IDT5V41234 is a PCIe Gen2/3 compliant spread spectrum capable clock generator. The device has 1 differential HCSL output and can be used in communication or embedded systems to substantially reduce electro-magnetic interference (EMI). Spread spectrum can be enabled via a select pin.

特長

  • 1 - 0.7V current mode differential HCSL output pairs
  • 16-pin VFQFPN package; very small board footprint
  • Spread-spectrum capable; reduces EMI
  • Outputs can be terminated to LVDS; can drive a wider variety of devices
  • Spread enable via pin selection; no software required to configure device
  • Industrial temperature range available; supportsdemanding embedded applications
  • Cycle-to-cycle jitter <100 ps
  • PCIe Gen2 phase jitter <3.0ps RMS
  • PCIe Gen3 phase jitter <1.0ps RMS

製品比較

 

アプリケーション

 
 

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
 

適用されたフィルター

読込中
 
PCIe Clocking Architectures (Common and Separate)
続きを読む