メインコンテンツに移動

概要

説明

The 9FGL0641/51 devices are 6-output 3.3V PCIe Gen 1–6 clock generators. Each output has a dedicated OE# pin supporting PCIe CLKREQ# functionality. Two different spread spectrum levels, in addition to spread off, are supported. The 9FGL0641/51 supports PCIe Gen 1–6 Common Clocked architectures (CC), PCIe Separate Reference no Spread (SRNS), and Separate Reference Independent Spread (SRIS) clocking architectures.

For information regarding evaluation boards and material, please contact your local sales representative.

特長

  • PCIe Gen 1–6 CC-compliant
  • Supports PCIe SRIS and SRNS clocking
  • Integrated terminations for 100Ω and 85Ω systems save 4 resistors per output
  • Pin-selectable SRNS 0%, CC 0%, and CC/SRIS -0.5% spread
  • SMBus-selectable CC/SRIS -0.25% spread
  • One 3.3V LVCMOS REF output with Wake-On-LAN (WOL) support
  • Easy AC coupling to other logic families, see application note AN-891.
  • Space saving 5mm × 5mm 40-VFQFPN

製品比較

アプリケーション

  • Servers/High-Performance Computing
  • nVME Storage
  • Networking
  • Accelerators
  • Industrial Control

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 440 KB
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング