メインコンテンツに移動

概要

説明

9FGV0641は、ルネサスのSOC対応 1.8V超低消費電PCIeクロックファミリーのひとつです。 このデバイスは100Ωの出力終端を内蔵しており、100Ωの伝送ラインに方向性を持たせて接続することができます。 また、クロック管理用に6つの出力イネーブルを備え、スペクトラム拡散オフに加えて2種類のスペクトラム拡散レベルにも対応しています。

評価ボードや材料に関する情報は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。

特長

  • PCIe Gen1-4準拠
  • 終端内蔵LP-HCSL出力;標準的なPCIeデバイスと比較して24個の抵抗を節約可能
  • 標準消費電力54mW;熱に関する懸念を低減
  • 出力はオプションで1.05〜1.8Vの任意の電圧から出力可能;最大限の省電力を実現
  • OE#ピン;DIFパワーマネージメント対応
  • 各出力のプログラマブルスルー・レート;様々な線長に合わせたチューニングが可能
  • プログラマブル出力振幅;様々な使用環境に合わせたチューニングが可能
  • PLLがロックされるまでのDIF出力;クリーンなシステムスタートアップ
  • 0%、-0.25%、-0.5%から選択可能なDIF出力スプレッド;EMIの低減
  • 外付け25MHz水晶振動子、0ppmの合成エラーでタイトなppmをサポート
  • ストラップピンによるコンフィギュレーションが可能;デバイス制御にSMBusインタフェースは不要
  • 3.3 VトレラントSMBusインタフェースは、レガシーコントローラに対応
  • 省スペースな5×5mm 40ピンVFQFPN;最小限の基板スペースを実現
  • 選択可能なSMBusアドレス;複数のデバイスでSMBusセグメントを簡単に共有可能

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-評価版ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 440 KB
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング