R-Car V4Hシステム評価ボードセット / White Hawk
White Hawkは、R-Car V4Hを使用したシステムの評価や、OS、デバイスドライバ、アプリケーションの開発に使用できるR-Car V4H専用評価ボードセットです。White Hawkボードセットを使用することで、R-Car V4Hのシステム性能評価など、開発者が必要とする作業を効率的に行うことができ...
9FGV0841は、PCIe Gen1–4アプリケーション用の8出力の超低消費電力クロックジェネレータで、Zo=100Ωの出力終端を内蔵しています。 クロック管理用に8つの出力イネーブルを備え、スペクトラム拡散オフに加えて2種類のスペクトラム拡散レベルをサポートします。
評価ボードや材料に関する情報は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。
White Hawkは、R-Car V4Hを使用したシステムの評価や、OS、デバイスドライバ、アプリケーションの開発に使用できるR-Car V4H専用評価ボードセットです。White Hawkボードセットを使用することで、R-Car V4Hのシステム性能評価など、開発者が必要とする作業を効率的に行うことができ...
R-Car E3とクロックジェネレータのコンビネーションにより、大型パネルのフルグラフィックス クラスター ソリューションや、多様なインターフェース規格を兼ね備えたエントリーモデル向け統合コクピット ソリューションに最適な性能、機能を実現します。開発ボードを使用すると、R-Car E3 SoCの評価が容易になり...
R-Car SoCを含むR-Car SiP (System-in-Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、多様なディスプレイ出力や高画質出力に対応したコックピット&インフォテインメントを実現します。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Ron Wade, chief PCIe system architect explains the fundamental difference in reference clock jitter budgets between the first three generations of the specification and those of Gen4 and Gen5 which raise new challenges for designers.
Related Resources