メインコンテンツに移動

概要

説明

RC19104は、以前のPCIe世代(Gen.1~6)と後方互換性がある1.8V 4出力のPCIe Gen7バッファです。 RC19104は、超低付加ジッターと入出力間遅延の低減により設計マージンを高め、より容易で堅牢な設計を実現するためのいくつかの機能を内蔵しています。

特長

  • PCIe Gen5 付加位相ジッター: 6fs RMS
  • PCIe Gen6 付加位相ジッター: 4fs RMS
  • PCIe Gen7 付加位相ジッター: 2.6fs RMS
  • DB2000Q付加位相ジッタ:10fs RMS
  • 12kHz〜20MHzの付加位相ジッタ:156.25MHzで33fs RMS
  • Power Down Tolerant (PDT)入力
  • Flexible Startup Sequencing (FSS)
  • CLKIN 信号ロス時のAutomatic Clock Parking (ACP)
  • スペクトラム拡散耐性
  • CLKINはHCSLまたはLVDS信号レベルに対応しています
  • -40 °C 〜 +105 °C、1.8V ± 5% 動作
  • ピンまたはSMBusを選択可能:
    • 33Ω、85Ω、または100Ωの差動出力インピーダンス
    • 出力スルーレート
    • 出力振幅 (A001 サフィックス)
  • 9つのSMBusアドレスと書き込み保護

製品比較

アプリケーション

  • クラウド/ハイパフォーマンスコンピューティング
  • nVMEストレージ
  • ネットワーク
  • アクセラレータ

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング