メインコンテンツに移動

概要

説明

The RC19216 is a 2:16 PCIe Gen6 multiplexer that is backward compatible with earlier PCIe generations. The RC19216 provides ultra-low additive jitter and reduced in-to-out delay performance for better design margin and incorporates several features for easier and more robust design.

特長

  • LP-HCSL outputs eliminate up to 64 terminated resistors.
  • PCIe Gen 1–6 compliance
  • 2:16 or two 1:8 multiplexer options
  • Drive both source-terminated and double-terminated loads selectable 85Ω and 100Ω output impedance
  • Open-drain LOS (Loss-Of-Signal) indication output
  • Power down tolerance (PDT)
  • Flexible startup sequencing (FSS)
  • Automatic clock parking (ACP)
  • Dedicated OE# pins to control group output
  • 4-wire Side-Band interface supports high-speed serial output enable 
  • SMBus write protection features with 9 selectable addresses
  • 6mm × 6mm 80-GQFN package

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 3.50 MB
1件

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング