メインコンテンツに移動

概要

説明

ISL12022は発振器補正用の温度センサー、時計 / カレンダー、パワーフェイル、低バッテリーモニター、ブラウンアウトインジケータ、単一周期またはポーリングアラーム、インテリジェントバッテリーバックアップスイッチング、Battery Reseal™機能、128バイトのバッテリーバックアップ付きユーザSRAMを内蔵した低消費電力のリアルタイムクロックです。発振器は外付けの低コストな32. 768kHzの水晶振動子を使用しています。リアルタイムクロックは、時、分、秒の各レジスタで時間をトラッキングします。このデバイスは、日付、月、年、曜日のカレンダーレジスタを備えています。カレンダーは2099年まで正確で、自動的にうるう年を補正します。夏時間の調整はユーザが入力したパラメータを使用して自動的に行われます。パワーフェイルモニターとバッテリーモニターはユーザが選択可能なトリップレベルを提供します。タイムスタンプ機能によりVDDからVBAT電源,VBATからVDD電源に切り替わった日時を記録します。

特長

  • リアルタイムクロック/カレンダー: 時、分、秒、曜日、日、月、年単位で時間を記録
  • 動作温度範囲におけるオンチップ・オシレーター補正: ±5ppm、-40℃~+85℃において
  • ユーザ設定可能なサマータイム調整
  • 15種類の周波数出力
  • 秒、分、時、曜日、日、月で設定可能な1つのアラーム: シングル・イベントまたはパルス・インタラプト・モード
  • バッテリーの寿命を延ばすBattery Reseal™機能
  • バッテリーまたはスーパーキャパシターへの自動バックアップ機能
  • 発振器故障検出
  • 最初のVDD → VBATから最後のVBAT → VDDまでのタイムスタンプ
  • 128バイトのバッテリバックアップ・ユーザーSRAM
  • I2Cバス
  • バッテリー電流: 1μA (Typical)
  • 鉛フリー (RoHS指令準拠)

製品比較

アプリケーション

  • ユーティリティメータ
  • POS機器
  • 医療機器
  • セキュリティシステム
  • 自動販売機
  • 白物家電
  • プリンター・複写機

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 1.24 MB
カタログ PDF 5.67 MB English
価格変更のお知らせ PDF 208 KB
製品変更通知 PDF 152 KB
製品変更通知 PDF 117 KB
マニュアル-開発ツール PDF 815 KB
アプリケーションノート PDF 302 KB
アプリケーションノート PDF 426 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-その他 PDF 846 KB
ライブラリ EXE 7.85 MB
ライブラリ EXE 1.62 MB
ライブラリ EXE 3.02 MB
4件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター