メインコンテンツに移動

ルネサスの無線クロックシンクロナイザおよびJESD204B/Cクロックジッタ減衰器は、eCPRIやCPRIを用いた高密度・多チャンネルRF設計において、最高の4G/5G 無線EVM性能を実現する優れた近端位相ノイズおよび、業界トップクラスの位相ノイズ性能を提供します。

シングルチップの無線クロックシンクロナイザデバイスは高性能RF PLLを備えたデジタルPLL(DPLL)を統合し、PTP(Precision Timing Protocol、IEEE 1588)、同期イーサネット、1PPS入出力、高精度のクロック位相アライメントに対応します。

これらのデバイスは入力基準クロックから実質的にすべての位相ノイズを除去し、データコンバータの基準クロックの生成と同期に適しています。

プロダクトセレクタ: 無線シンクロナイザ&JESD204B/Cクロックジッタ減衰器

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
概要 PDF 331 KB
1件

ビデオ&トレーニング

8V19N880, 8V19N882 Low-Power 4G & 5G RF Clock Jitter Attenuators

The 8V19N880 and 8V19N882 JESD204B/C clock jitter attenuators deliver low phase noise and exceptional jitter performance as low as 74fs RMS and -90dB spurious attenuation for mission-critical industrial data converter applications in wireless radio, test and measurement, instrumentation, and high-performance imaging. They support frequencies up to 3932.16MHz (up to 6GHz with an external VCO) and feature 16 and 18 integrated differential outputs to deliver a first-in-class balance of high performance, low voltage and low power consumption with 1.8V support.

ツール&リソース