メインコンテンツに移動

概要

説明

The 8V19N490B evaluation board is designed to enable customers to evaluate the functionality and performance of the 1966.08MHz FemtoClock® NG Jitter Attenuator and Clock Synthesizer.

The 8V19N490B device on the evaluation board can be programmed and configured via a PC-based graphical user interface (GUI), called Timing CommanderTM, to generate an output frequency of 1966.08MHz and integer-divided frequencies with very low phase noise and RMS phase jitter.

特長

  • 8V19N490B Evaluation Board
  • Micro USB cable
  • Required Software/Hardware
  • Renesas Timing CommanderTM Software Installer
  • Network access during installation if the .NET framework is not currently installed on the system
  • PC with USB 2.0 or USB 3.0 interface

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 2.63 MB
アプリケーションノート PDF 348 KB
2件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.02 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター