メインコンテンツに移動

概要

説明

The 8V97052 is a high-performance wideband RF synthesizer/phase-locked loop (PLL) optimized for use as the local oscillator (LO) in multi-carrier, multi-mode FDD and TDD base station radio cards. It is offered in a compact 5mm x 5mm, 32-VFQFN package.

This wideband RF synthesizer/PLL offers a default fractional mode with the option for an Integer mode. It requires an external loop filter. The 8V97052 can operate with either an on-chip voltage-controlled oscillator (VCO) or an external VCO to provide a low-jitter output that is locked to an external reference.

The 8V97052 has an integrated VCO and supports output frequencies from 34.375MHz to 4400MHz and maintains superior phase noise and spurious performance.

RF_OUT output driver has independently programmable output power ranging from –4dBm to +11.5dBm. The RF_OUT output can be muted. The mute function is accessible via an SPI command or mute pin.

特長

  • Single differential output
  • Output frequency range: 34.375MHz to 4400MHz (continuous range)
  • RF output divided by 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64
  • Open drain output (see output distribution section in the datasheet)
  • Fractional-N feedback divider (also supports Integer-N mode)
  • 16-bit integer and 32-bit fractional
  • 3- or 4-wire SPI interface (compatible with 3.3V and 1.8V)
  • Single 3.3V supply
  • Logic compatibility: 1.8V
  • Integrated high-performance low dropout regulators (LDOs) for excellent power supply noise rejection
  • Supports on-chip VCO or external VCO
  • Programmable output power level: -4dBm to +11.5dBm
  • Mute function
  • Ultra-low phase noise
  • Lock detect indicators
  • Input reference frequency: 5MHz to 310MHz
  • 32-Lead, 5mm x 5mm VFQFN package
  • Automatic VCO band selection (autocal feature)
  • -40 °C to +85 °C ambient operating temperature
  • Supports +105 °C case temperature
  • Lead-free (RoHS 6) packaging​

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 950 KB
ガイド PDF 2.24 MB
アプリケーションノート PDF 348 KB
製品変更通知 PDF 728 KB
概要 PDF 331 KB
アプリケーションの概要 PDF 686 KB
製品概要 PDF 343 KB
ホワイトペーパー PDF 666 KB
8件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.02 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 3.09 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター