メインコンテンツに移動

概要

説明

The 8V97053L-EVK is designed to help the customer evaluate the 8V97053L RF Synthesizer/Phase-Locked Loop (PLL). When the board is connected to a PC running Timing CommanderTM through USB, the device can be configured and programmed through a Graphical User Interface (GUI) or through register settings to generate frequencies with best-in-class performance.

特長

  • Board comes pre-populated with the 8V97053L
  • Fully configurable through Timing CommanderTM
  • USB powered for portability
  • Onboard 25MHz TCXO plus alternate SMA input provides flexibility for input reference selection

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 448 KB
アプリケーションノート PDF 348 KB
マニュアル-ハードウェア ZIP 3.78 MB
回路図 PDF 57 KB
4件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.02 MB
1件

製品選択

適用されたフィルター