メインコンテンツに移動

概要

説明

The 5P1103 is a programmable fanout buffer intended for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data communications applications. Configurations may be stored in on-chip One-Time Programmable (OTP) memory or changed using the I²C interface.

The outputs are generated from a single reference clock. The input reference can be a crystal, external single-ended, or differential clock. The reference clock can come from one of the two redundant clock inputs and is selected by the CLKSEL pin. A glitchless manual switchover function allows one of the redundant clocks to be selected during normal operation. Two select pins allow up to four different configurations to be programmed and accessible using processor GPIOs or bootstrapping. The device is available in a 24-pin VFQFPN 4mm x 4mm package, with an industrial operating temperature range of -40 °C to +85 °C.

特長

  • Up to two high-performance universal differential output pairs:
    • Low RMS additive phase jitter: 0.2ps
  • Four banks of internal non-volatile in-system programmable or factory programmable OTP memory
  • I²C serial programming interface
  • One additional LVCMOS output clock
  • Two universal output pairs:
    • Each configurable as one differential output pair or two LVCMOS outputs
  • I/O standards:
    • Single-ended I/Os: 1.8V to 3.3V LVCMOS
    • Differential I/Os: LVPECL, LVDS, and HCSL
  • Input frequency ranges:
    • LVCMOS reference clock input (XIN/REF) – 1MHz to 200MHz
    • LVDS, LVPECL, HCSL differential clock input (CLKIN, CLKINB) – 1MHz to 350MHz
    • Crystal frequency range – 8MHz to 40MHz
  • Individually selectable output voltage (1.8V, 2.5V, 3.3V) for each output pair
  • Redundant clock inputs with manual switchover
  • Programmable crystal load capacitance
  • Individual output enable/disable
  • Power-down mode
  • 1.8V, 2.5V or 3.3V core VDDD, VDDA

製品比較

アプリケーション

  • Ethernet switch/router
  • PCI Express 1.0/2.0/3.0
  • Broadcast video/audio timing
  • Multi-function printer
  • Processor and FPGA clocking
  • MSAN/DSLAM/PON
  • Fiber Channel, SAN
  • Telecom line cards
  • 1 GbE and 10 GbE

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Timing Commander
Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
Code Generator ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ログインしてダウンロード ZIP 18.02 MB
ソフトウェア/ツール-その他 ログインしてダウンロード ZIP 2.83 MB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

5P1103 / 5P1105 Programmable Fanout Buffers by IDT

This video introduces the 5P1103 / 5P1105 Programmable Fanout Buffers, emphasizing their performance and flexibility. The video delves into their size, cost, and power efficiency, presenting a comprehensive analysis of these features.