Evaluation Board for 5P1105 Universal Output Buffer
Renesas 5P1105 Programmable buffer outputs can be individually programmed as LVDS, LVPECL, HCSL, or two LVCMOS outputs per output pair, with a crystal, LVCMOS, or...
The 5P1105 is a programmable fanout buffer intended for high-performance consumer, networking, industrial, computing, and data communications applications. Configurations may be stored in on-chip One-Time Programmable (OTP) memory or changed using the I²C interface.
The outputs are generated from a single reference clock. The reference clock can come from one of the two redundant clock inputs. A glitchless manual switchover function allows one of the redundant clocks to be selected during normal operation. Two select pins allow up to four different configurations to be programmed and accessible using processor GPIOs or bootstrapping. The device is available in a 24-pin VFQFPN 4mm x 4mm package, with an industrial operating temperature range of -40 °C to +85 °C.
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Timing Commander Timing Commander™は、Windows™ベースの革新的なソフトウェアプラットフォームで、システム設計を行うエンジニアは、直感的かつ柔軟なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)により、高度なタイミングデバイスの構成、プログラミング、モニタリングが行えます。
|
Code Generator | ルネサス |
1件
|
Renesas 5P1105 Programmable buffer outputs can be individually programmed as LVDS, LVPECL, HCSL, or two LVCMOS outputs per output pair, with a crystal, LVCMOS, or...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
高性能で柔軟性のあるIDT社の 新しいプログラマブルなユニバーサル出力ファンアウトバッファ | ニュース | 2015年5月1日 |