メインコンテンツに移動

概要

説明

The 5PB1203 is a high-performance TCXO/LVCMOS clock fanout buffer with individual OE pins for each output. The CLKIN pin can accept either a square wave (LVCMOS) or a clipped sine wave (such as TCXO clipped sine wave output) as input.

The 5PB1203 has industry-leading low jitter and extremely low current consumption, making it ideal for smart mobile devices.

特長

  • Extremely low operating and standby current consumption
  • Low RMS Additive Phase jitter
  • 1.8V power supply voltage
  • Three outputs with individual Output Enable pin
  • One input
  • OE_OSC control pin to enable/disable reference TCXO/XO
  • Small 10-pin DFN package
  • Extended temperature range (-40 °C to +105 °C)

製品比較

アプリケーション

  • Smart mobile handsets
  • RF and baseband peripheral clock distribution
  • Automotive

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 292 KB
アプリケーションノート PDF 187 KB
概要 PDF 217 KB
製品変更通知 PDF 129 KB
概要 PDF 252 KB
アプリケーションノート PDF 495 KB
アプリケーションノート PDF 442 KB
アプリケーションノート PDF 565 KB
8件

設計・開発

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

5PB11xx Ultra Low Jitter LVCMOS Buffers

This video provides an overview of the LVCMOS High Performance Clock Buffer Family, highlighting their key features and capabilities.