メインコンテンツに移動

概要

説明

RC21xxxA(RC21012A、RC21008A)は、ルネサスのVersaClock® 7プログラマブルクロックジェネレータファミリの製品です。 ハイパフォーマンス・コンピューティング、データ通信、産業機器向けアプリケーションを対象としており、ジッタ性能150fs RMS(標準値)の基準クロックを複数必要とするPHY、スイッチ、ASIC、FPGAに隣接して配置するように設計されています。

最大27個の設定をオンチップOTP(ワンタイムプログラマブル)メモリまたは外部I2C EEPROMに保存可能です。 複数のクロックソースからの冗長入力に対応し、リファレンスクロックのバックアップ用途として利用可能です。

特長

  • フレキシブルな電源電圧 1.8V/2.5V/3.3V
  • 位相ジッタ (12kHz - 20MHz): 150fs rms
  • 5/8/12出力、水晶振動子内蔵オプション有
  • LVDS/LP-HCSL出力 (1kHz – 650MHz)
  • LVCMOS出力 (1kHz – 200MHz)
  • プログラム可能なハードウェア構成セレクト端子
  • PCIe Gen 5/6/7に対応
  • 省スペースパッケージ 4mm × 4mm、5mm × 5mm、6mm × 6mm
  • 水晶振動子内蔵オプションで省スペースとBOM最適化を実現

製品比較

アプリケーション

  • ハイパフォーマンス・コンピューティング
  • データセンタ アクセラレータ
  • スイッチ/ルータ
  • 同期イーサネット
  • 産業用機器

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
PCB設計ファイル ZIP 18 KB
PCB設計ファイル ZIP 657 KB
2件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

VersaClock®7 Evaluation Board Demonstration

Learn more about how to configure the VersaClock®7 evaluation board using the supporting RICBox software. VersaClock®7 devices achieve any frequency-in, any frequency-out for high speed SerDes used in switches routers, accelerator cards, and server applications.