メインコンテンツに移動

概要

説明

1338は、超低消費電力のシリアル・リアルタイム・クロック(RTC)で、バッテリ・バックアップ機能付き56バイト不揮発性スタティックRAMを内蔵し、完全二進化十進数(BCD)クロック/カレンダーを提供します。 このクロック/カレンダーは、秒、分、時、曜日、日付、月、年の情報を提供します。 クロックには24時間表示と12時間表示があり、12時間表示ではAM/PM表示も可能です。 月末の日付は、うるう年の補正を含め、31日未満の月も自動的に調整されます。

また、高速I2Cモードで動作可能なI2Cインタフェースによって、クロック/カレンダーレジスタにアクセスします。

パワーセンス回路の内蔵により、停電を検知して自動的にバックアップ電源に切り替わり、時刻や日付を維持します。

特長

  • 秒、分、時、曜日、日付、月、年(うるう年補正機能付き)をカウントし、2100年まで有効なリアルタイムクロック(RTC)
  • 56バイト バッテリ・バックアップ機能付き不揮発性RAM(データ保存用)
  • 高速モードI2Cシリアルインタフェース
  • 自動停電検出・スイッチ回路
  • プログラマブル矩形波出力
  • 8ピンMSOP、8ピンSOIC、16ピンSOIC(水晶振動子内蔵表面実装パッケージ)各パッケージにて提供
  • 産業用温度範囲(-40℃~+85°C)

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター