FemtoClock™ 3 8出力ジッタ減衰器およびマルチ周波数クロックシンセサイザ評価キット
これは、RC32308A FemtoClock™ 3ジッタ減衰器およびクロックジェネレータの評価キットです。 RC32308Aは、デジタルPLL(DPLL)またはデジタル制御発振器(DCO)として構成可能な独立したタイミングチャネルを1つを備えており、それぞれ外部基準入力にロックするか、フリーラン水晶振動子または発振器にロックする...
RC223xxA(RC22308AおよびRC22312A)は、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ファミリに属する高性能、小型フォームファクタ、低消費電力のクロックジェネレータです。 これは、これは、データセンター機器アプリケーションの100G/200G/400G/800G SerDes基準クロック向けの超低ジッタクロックに対応しています。 また、3つの出力分数分周器(FOD)を搭載し、最大4つの周波数領域を持つことができます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas IC Toolbox (RICBox) Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
これは、RC32308A FemtoClock™ 3ジッタ減衰器およびクロックジェネレータの評価キットです。 RC32308Aは、デジタルPLL(DPLL)またはデジタル制御発振器(DCO)として構成可能な独立したタイミングチャネルを1つを備えており、それぞれ外部基準入力にロックするか、フリーラン水晶振動子または発振器にロックする...
このRC32312A-EVK評価キットは、RC32312A FemtoClock™ 3ジッタ減衰器およびクロックジェネレータの評価に使用します。 RC32312Aは、デジタルPLL(DPLL)またはデジタル制御発振器(DCO)として構成可能な独立したタイミングチャネルを1つ備えており、それぞれ外部基準入力にロックするか...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
Introducing the industry's lowest jitter 25fs RMS clock generator and jitter attenuator.