概要
説明
RC38112は、超低位相ノイズ無線シンクロナイザ、マルチ周波数クロックシンセサイザ、およびデジタル制御発振器(DCO)です。 5G無線ユニット(RU)、ディストリビューションユニット(DU)、ネットワークスイッチとルーターに優れたパフォーマンスを提供します。 超低帯域の位相ノイズと大幅に低減されたスプリアス・レベルのクロックを出力する機能により、4Gおよび5G RFトランシーバの信頼性と効率が向上します。 このデバイスは、最大3つの同期ドメインと4つの周波数ドメインを備え、リファレンス・クロック・ジッタに対して最大のマージンを提供し、設計者はPCB設計全体を簡素化し、CPRIまたはeCPRIによる同期とRFクロック生成の両方をサポートする単一のタイミング・ソリューションを提供できます。 また、低消費電力と小型化を実現しながら、超低ジッターを実現し、5Gおよび5G-A BTS無線ユニットの設計に不可欠な超低位相コヒーレンスを維持します。 RC38112は、外部リファレンスクロックまたはフリーランニング水晶/発振器へのロックを可能にする柔軟性を提供し、冗長タイミングソース間での切り替え時でも中断のないサービスを保証するヒットレスリファレンススイッチングを特長としているため、通信アプリケーション全体で堅牢で正確なタイミングを確保するための理想的な選択肢となっています。
特長
- 超低位相ノイズシンセサイザ:4MHzのハイパスフィルタ(HPF)により、12kHzから20MHzまで18fs RMS未満のジッタ
- 独立した同期ドメイン:3つの独立した低位相ノイズ同期ドメイン
- 周波数ドメイン:4つの独立した低位相ノイズ周波数ドメイン
- プロトコルのサポート:JESD204B/C規格に対応
- 時刻同期機能:時刻-デジタルコンバータ(TDC)、時刻(TOD)カウンタ、および高精度時刻プロトコル(PTP)クロックを装備
- クロック出力:独立した整数分周器を備えた12のクロック出力
- LVDS、HCSL(AC-LVPECL)、またはCMLに設定可能な8つの出力
- LVDS、HCSL(AC-LVPECL)、またはLVCMOSに設定可能な4つの出力
- 出力周波数範囲
- CML:DCから2.5GHz
- LVDSまたはHCSL:DCから1GHz
- LVCMOS:DCから250MHz
- 入力クロック仕様
- クロック入力:4つの差動またはシングルエンドクロック入力
- 電圧耐性:デバイスの電源オフ時にクロック入力は1.8V入力を許容し、シンクは1mA未満
- 入力周波数範囲:DCから1GHzまでのCLKIN入力周波数
- タイムシンクTDC:1パルス/秒(1PPS)およびパルス/2秒(PP2S)入力をサポート
- デジタル・フェーズ・ロック・ループ(DPLL)
- ITU-T G.8262およびG.8262.1規格に準拠
- 入力-出力間位相変動≤100ps
- デジタル制御発振器(DCO):周波数分解能< 10 ^ -13
- 動作電圧:1.8V電源で機能
- パッケージ:100ピンBGAの小型9mm x 9mm
製品比較
アプリケーション
- 5G無線ユニット(RU)
- 5Gディストリビューションユニット(DU)、スイッチ、およびルーター
- 112Gbpsおよび224Gbps SerDesの基準クロック
- Precision Time Protocol(PTP)ベースのクロック用の高性能DCO
- データセンタースイッチ、アクセラレータカード、AIインターコネクト
設計・開発
ソフトウェア/ツール
ソフトウェア/ツール
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
Renesas IC Toolbox (RICBox) Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
|
Software Package | ルネサス |
1件
|
ボード&キット
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

製品選択
適用されたフィルター
ビデオ&トレーニング
FemtoClock™ 3 Wireless is an industry-leading, ultra-low phase noise synchronizer and jitter attenuator for 5G distribution units (DU), switches, and routers. RC38312 and RC38112 are designed for 5G and 5G-A BTS radio unit designs.
ニュース&ブログ
次世代5G-Aワイヤレスおよび1.6Tbps有線クロックの要件を満たす | ブログ | 2024年10月8日 |