メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • Compliant with the requirements outlined in Telcordia GR-253-CORE (SONET) & ITU-T G.813/G.8262 (SDH/SONET & SyncE) when paired with a Synchronous Equipment Timing Source (SETS ) device
  • Generates up to 4 LVPECL / LVDS / HCSL or 16 LVCMOS output clocks ranging from 8kHz up to 1.0GHz (diff), 8kHz to 250MHz (LVCMOS), that meet jitter limits for 10G up to 25G Ethernet applications
  • 0.2ps RMS (including spurs), 12kHz to 20MHz
  • Accepts up to two LVPECL, LVDS, LVHSTL, HCSL or LVCMOS input clocks ranging from 8kHz up to 875MHz
  • Auto and manual input clock selection with hitless switching
  • Clock input monitoring, including support for gapped clocks
  • Phase-Slope Limiting and Fully Hitless Switching options to control output phase transients
  • Operates from a 25MHz to 50MHz crystal
  • Register programmable through I²C or via external I²C EEPROM
  • 8T49N240-991 “Boot from EEPROM”
  • 8T49N240-994 “powers up disabled”
  • Supported by Renesas Timing Commander Software™

説明

8T49N240は、フラクショナルフィードバックPLLを1つ搭載しており、ジッタ減衰を伴う周波数トランスレータや周波数シンセサイザとして使用することが可能です。 3つの整数、1つの分数出力分周器を搭載し、8kHz~1GHzの範囲で最大2種類の出力周波数を生成することが可能です。 出力周波数は、入力周波数から完全に独立したものとすることができ、そのうちの2つの周波数は互いに完全に独立し、残りの2つの周波数は他の2つの周波数のうちの1つと整数の関係になります。 4つの出力は、LVPECL、LVDS、HCSL、LVCMOSから出力レベルを選択することができます。

8T49N240は、10G/40G/100G SONET/SDHおよびイーサネットネットワークラインカード、無線基地局ベースバンドユニット、ビデオ放送、キャリアイーサネット・スイッチ、OTN、またはテストおよび測定アプリケーションなどの幅広い機器での使用に最適です。 例えば、8T49N240はGbE/10GbE/100GbE 同期イーサネット ラインカードアプリケーションで、タイミングカード上のSETS(タイミングソース同期装置)においてG.8262に準拠するために使用することができます。 8T49N240は、200fs(代表値、12kHz~20MHz)のRMSジッタ性能で、ユーザーの設計にさらなる余裕を提供します。

第3世代ユニバーサル周波数トランスレーター・ファミリには、8T49N241(2入力/1PLL/4出力)、8T49N242(2入力/1PLL/4出力)、8T49N285(2入力/1PLL/8出力)、8T49N286(4入力/2PLL/8出力)、8T49N287(2入力/2PLL/8出力)なども含まれています。 これらのデバイスは、同期イーサネット(SyncE)用の82P33714と10G-40G SyncE用の82P33731タイミングソース同期装置(SETS)で補完されます。

この製品ファミリの他のデバイスを参照する際、ユニバーサル周波数トランスレータのページをご覧ください。

本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。
カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

適用されたフィルター