メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

クロックジッタアッテネータ、ジッタクリーナ

ルネサスのジッタアッテネータは、低ジッタの外部リファレンスと高度な制御回路を組み合わせることで、1つまたは複数の入力クロック信号から不要なノイズを除去します。 製品によって、これらのデバイスは基準としてVCXOまたは水晶発振子を使用します。 革新的な技術により、入手が困難なプルアブル水晶振動子の代わりに、固定周波数の水晶振動子を使用できます。 当社のジッタアッテネータは周波数変換段を備えており、入力クロック周波数と異なる出力クロック周波数を生成できます。 選択するデバイスによって、入出力周波数比は整数比または非整数比のいずれでも構成することが可能です。 一部のモデルでは、複数の周波数比設定に対応し、独立したクロック出力や非整数比関係を持つ複数のクロック出力を生成できます。

これらのデバイスは、ジッタアッテネーションと周波数変換を統合することで、クロック回路設計の簡素化と部品表(BOM)の削減を可能にします。 当社のジッタアッテネータおよび周波数変換器の包括的な製品は、性能、消費電力、プログラマビリティの異なる製品を提供しており、ほぼあらゆるクロック/タイミングアプリケーションの要求に対応しています。 当社の製品は、シングルエンドおよび差動クロック出力に対応し、LVCMOS、LVPECL、LVDS、HCSL、HSTL、SSTLといった主要なシグナリングレベルをサポートしています。

効率的な設計統合

コンパクトで効率的なソリューションにより、コスト削減と基板スペースの節約を実現します。

最適化された構成

ユーザー定義の初期構成で起動することで、シームレスな動作と柔軟なカスタマイズ性を実現します。

高信頼性を実現する超低ジッタ

RMS位相ジッタが100fs未満であるため、高精度かつ信頼性の高い性能を提供します。

幅広い信号方式への対応

8kHzから2.5GHzまでの出力周波数に対応し、さまざまな設計要件に適合します。

広い周波数範囲

8kHzから2.5GHzまでの出力周波数に対応し、さまざまな設計要件に適合します。

製品ポートフォリオ

すべての製品を比較する
アプリケーションと関連規格

ジッタクリーナとは何か?

ジッタクリーナとは何か?

ジッタクリーナは、ジッタアッテネータとも呼ばれ、特定のタイミング信号に含まれるノイズ(ジッタ)成分を低減します。 ジッタとは、理想的な周期クロック信号に対する不要な偏差であり、連続パルス間の位相偏差、振幅変動、または一定観測時間内の周波数変動として観測されます。 高ジッタは、長尺配線やケーブル伝送、ならびにノイズの多いシステム環境によって引き起こされることが一般的です。 過大なジッタレベルは、高性能アプリケーションにおいて望ましくない挙動につながります。

ルネサスのジッタクリーナは、安定したリファレンス源と革新的な制御回路を用いて、ノイズを含むクロック信号の位相および平均周波数にロックします。 その後、クロックネットワーク内の下流デバイスに供給するため、高品質な低ジッタクロック源を出力します。

Application diagram featuring jitter attenuators.
Jitter Attenuators Application Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。