メインコンテンツに移動

1600G固定フォームファクタスイッチ

概要

説明

一般に「ピザボックス」または「スタッカブル」として知られる固定フォームファクタスイッチは、進歩が遅い従来のシャーシベースのモデルに比べて魅力的な利点を提供します。 スタッカブル設計は、コスト効率の高いスケーラビリティを提供し、入手、サポート、および電力コストを削減して、総所有コスト(TCO)を削減します。 この設計では、高精度のタイミング、統合、柔軟性を優先し、ネットワークおよびシステム開発者が 400GHz を超える厳しい 112G PAM4 要件を満たすことができます。

システムの利点 :

  • 高集積のタイミング・ソースにより、追加のクロック・デバイスが不要
  • 112Gbps SerDesインターコネクトクロックをサポートするための<100fs RMS出力が可能
  • 同期イーサネット(SyncE)、JESD204B/C、IEEE 1588 G.8262.1およびG.8262テレコム境界クロック要件、およびG.8273.2クラスC/D時間精度をサポート

製品比較

アプリケーション

  • 56Gbpsおよび112Gbps PHYのリファレンスクロック
  • 200G/400G/800G/1600Gスイッチネットワーク機器

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 CN341 CN341 CN341 LDO 1 LDO LDO LDO 2 LDO LDO LDO 3 LDO LDO ASIC with 56G/112G PHY ASIC with 56G/112G PHY ASIC with 56G/112G PHY FPGA FPGA FPGA LDO 4 LDO LDO LDO 5 LDO LDO LDO 6 LDO LDO FemtoClock Low jitter clock generator FemtoClock Low Jitter Clock Generator FemtoClock Low Jitter Clock Generator Fanout Buffer Fanout Buffer Fanout Buffer 56G/112G Switch Fabric ASIC 56G/112G Switch Fabric ASIC 56G/112G Switch Fabric ASIC Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Connector 1.155 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Connector 1.29 Sheet.35 Sheet.37 Sheet.38 Sheet.39 Sheet.40 Sheet.41 5V 5V 5V 3.3V/650mAmax 3.3V/650mAmax 3.3V/650mAmax 1.8V/700mAmax 1.8V/700mAmax 1.8V/700mAmax 1.2V/295mAmax 1.2V/295mAmax 1.2V/295mAmax 156.25MHz 156.25MHz 156.25MHz 125MHz 125MHz 125MHz PTP 1Hz PTP 1Hz PTP 1Hz 10MHz 10MHz 10MHz Sheet.51 Sheet.52 Sheet.54 Sheet.55 Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Connector 1.59 3.3V/<750mA 3.3V/<750mA 3.3V/<750mA Sheet.61 1.8V/<500mA 1.8V/<500mA 1.8V/<500mA Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Sheet.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Connector 1.155.72 Sheet.73 Sheet.74 Connector 1.155.75 1PPS PTP 1PPS PTP 1PPS PTP SyncE 25MHz SyncE 25MHz SyncE 25MHz SyncE 25MHz SyncE 25MHz SyncE 25MHz 3.3V/<750mA.82 3.3V/<750mA 3.3V/<750mA 25MHz 25MHz 25MHz 156.25MHz 156.25MHz 156.25MHz 100MHz 100MHz 100MHz Sheet.86 Sheet.87 1.544/2.048MHz 1.544/2.048MHz 1.544/2.048MHz Sheet.109 Sheet.91 Sheet.42 Sheet.92 Ground Sheet.95 Sheet.96 Sheet.97 Twinax High-Speed Cable Twinax High-Speed Cable Twinax High-Speed Cable System Synchronizer System Synchronizer System Synchronizer System Synchronizer Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Ultra-Low Phase Noise Ultra-Low Phase Noise Ultra-Low Phase Noise DPLL DPLL DPLL DCO DCO DCO DPLLn DPLLn DPLLn DCOn DCOn DCOn
Exiting Interactive Block Diagram

ビデオ&トレーニング