メインコンテンツに移動

概要

説明

RAA214020は、超低ノイズ、高PSRR(Power Supply Rejection Ratio: 電源電圧変動除去比)、低ドロップアウトの電圧レギュレータです。 LDOは、2.7Vから5.5Vの入力電圧範囲で動作し、最大2Aの負荷を供給することができます。 出力は0.9V以上で外付けのフィードバック抵抗による変更が可能です。

特長

  • 入力電圧範囲 2.7V~5.5V
  • 最大出力電流:2A
  • 最大ドロップアウト電圧:2Aで540mV
  • 低RMS出力ノイズ:6.3μVRMS(10Hz~100kHz)
  • 出力電圧調整可能:0.9V〜5.5V-VDROPOUT
  • 高いPSRR
  • 出力電圧精度:ライン、負荷、温度に対して±1.5%

製品比較

アプリケーション

  • 高速アナログ:VCO、ADC、DAC、LVDS
  • クロック&タイミング
  • RFとワイヤレス
  • IoTとスマートユーティリティ
  • 4Gおよび5G遠距離通信

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート PDF 2.65 MB
製品アドバイザリ PDF 414 KB
アプリケーションノート PDF 868 KB
アプリケーションノート PDF 193 KB
アプリケーションノート PDF 509 KB
アプリケーションノート PDF 397 KB
6件

設計・開発

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

超低ノイズLDO

超低ノイズLDOである RAA214020RAA214023は、ノイズに敏感なアプリケーションに高性能を提供します。