メインコンテンツに移動

概要

説明

RC323xxA(RC32308AおよびRC32312A)は、ルネサスの高性能FemtoClock™ 3ファミリに属する、ネットワーク同期機能を備えた高性能、小型フォームファクタ、低消費電力のジッタ減衰器です。 ネットワークベースの同期用にSyncEに対応し、CPRI/OBSAI、SONET/SDH、ADC/DACだけでなく、最大112Gのパルス振幅変調(PAM)で動作するSerDesを直接同期できる超低ジッタクロックを出力します。 このため、100G/200G/400G/800Gテレコムスイッチ・ラインカード、ファブリックカード、ワイヤラインインフラ、データセンタ機器、計測アプリケーションに最適です。外部基準クロックまたはフリーラン水晶/発振器へのロックが可能で、冗長タイミングソース間のヒットレス・リファレンス・スイッチングをサポートします。 このデバイスは多用途で、SyncEクロック生成用のタイミングチャネル、ジッタ減衰、入力-入力間、入力-出力間、出力-出力間の正確な位相スキュー管理をサポートします。

特長

  • 超低ジッタ性能:ジッタ減衰器モードで、12kHz~20MHzの広い積分範囲において、312.5MHzで70fsという極めて低いジッタ性能により、卓越した精度を達成
  • 多彩な電源オプション:VDDD33_SERIALが3.3Vの場合、SCL/SDAピンで3.3Vレベルのインターフェースとの互換性を確保しながら、1.8Vの単一電源でデバイス動作可能
  • SyncE対応:SyncEテクノロジとシームレスに統合し、同期機能を強化
  • DCOモードのサポート:DCOモードの利点を活用し、柔軟性と効率性を向上
  • 設定可能な起動オプション:外付けEEPROMのサポートにより、起動時に設定を簡単にロードし、セットアッププロセスを合理化
  • 柔軟な通信インターフェース:シームレスなデバイス統合のために、SPIまたはI2C通信プロトコルから選択可能
  • 複数のOTP設定:起動時に最大4つのOTP設定を利用可能
  • クロック入力の監視:クロック入力を正確に監視し、信頼性の高い安定した性能を確保
  • 位相スロープ限界(ns/s):DPLL制御によるスムーズな位相調整に対応
  • 広いループ帯域幅:ループ帯域幅を0.5Hzから18kHzまで柔軟に調整でき、様々なアプリケーションのニーズに対応
  • コンボモード対応:柔軟な周波数対応

製品比較

アプリケーション

  • 800Gbps SerDesイーサネットアプリケーション用
  • 10/25/40/100/200/400/800GbpsイーサネットPHYまたはスイッチ用ジッタ減衰器
  • 同期イーサネット(SyncE)機器
  • データセンターのトップオブラック(ToR)とリーフスイッチ
  • イーサネットスイッチとルータ
  • 医用画像システム
  • テストと測定機器

ドキュメント

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
Renesas IC Toolbox (RICBox)
Renesas IC Toolbox(RICBox)ソフトウェアプラットフォームは、ソフトウェアを実行するコンピュータに接続することで、評価キット上のルネサスデバイスをお客様が設定することを可能にします。
Software Package ルネサス
1件

ソフトウェアダウンロード

分類 タイトル 日時
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア ZIP 383 KB
1件

ボード&キット

モデル

ECADモデル

[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。

Diagram of ECAD Models
本デバイスは、ルネサス事業所でのプログラム書き込みが可能です。カスタムプログラムユーティリティをお試しください。

製品選択

適用されたフィルター

ビデオ&トレーニング

Ultra-Low Jitter FemtoClock 3 Family Overview

Introducing the industry's lowest jitter 25fs RMS clock generator and jitter attenuator.