メインコンテンツに移動
以下のデバイスを代替品として推奨しております。
NRND-EV - No Recommended Replacements Available - NRND

概要

説明

US082-FS1015EVZボードを使用すると、 FS1015 質量風速センサモジュールの迅速なプロトタイピングが可能になり、カスタムシステム設計が可能になります。 このボードは、オンボードセンサを任意のMCU評価キットに差し込むための標準的なPmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供し、接続コネクタを備えています。

US082-FS1015EVZは、ボードの両側にPmodコネクタを備えているため、同じMCU Pmodコネクタ上に複数のセンサを備えたデイジーチェーンソリューションで追加のタイプ6/6Aボードを接続できます。 US082-FS1015EVZは、標準コネクタとソフトウェアサポートにより、ルネサスのQuickConnectプラットフォームがIoTシステムを迅速に構築するのに最適です。

特長

  • FS1015センササンプル実装:
    • 熱移動(熱量測定)原理は MEMS 熱電対を利用して流量を測定し、優れた信号対雑音比を提供します
    • 炭化ケイ素(SiC)コーティングは、摩耗や結露から保護します
    • デジタルおよびアナログ出力
    • 振動や圧力衝撃への耐性
  • 標準化されたタイプ6A Pmodコネクタは、I²C拡張インターフェイスをサポートします
  • デュアルコネクタでデイジーチェーン接続することで信号のパススルーが可能

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-開発ツール PDF 615 KB
1件

設計・開発

ソフトウェア/ツール

ソフトウェア/ツール

Software title
Software type
会社名
センサソフトウェア
ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
Sensor ルネサス
クイックコネクトプラットフォーム
QuickConnectプラットフォームは、互換性のあるハードウェアとソフトウェアのビルディングブロックを提供することで、迅速なプロトタイピングを可能にします。
Software and Hardware Development Tools ルネサス
2件

製品選択

適用されたフィルター