垂直マウント風速センサPmodボード
US082-FS1015EVZボードを使用すると、 FS1015 質量風速センサモジュールの迅速なプロトタイピングが可能になり、カスタムシステム設計が可能になります。 このボードは、オンボードセンサを任意のMCU評価キットに差し込むための標準的なPmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供し、接続コネクタを備えています...
The FS1015 is an air velocity module utilizing a MEMS thermopile-based sensor. The FS1015 features analog and digital output with 12-bit resolution. The sensor comprises a “solid” thermal isolation technology and silicon-carbide coating to protect it from abrasive wear and water condensation.
The FS1015 design allows it to be mounted in a vertical or horizontal position.
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
センサソフトウェア ルネサスセンサ製品の制御、データ取得を実現するミドルウェア(FITモジュール、FSPモジュール)、サンプルソフトウェアパッケージを提供します。
|
Sensor | ルネサス |
1件
|
US082-FS1015EVZボードを使用すると、 FS1015 質量風速センサモジュールの迅速なプロトタイピングが可能になり、カスタムシステム設計が可能になります。 このボードは、オンボードセンサを任意のMCU評価キットに差し込むための標準的なPmod™タイプ6A(拡張I²C)接続を提供し、接続コネクタを備えています...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
適用されたフィルター
IDT 、液体および気体向けソリッドステート流量センサーモジュールで センサー製品ポートフォリオを拡大 | ニュース | 2017年7月27日 |